Valikko Haku

Neliömäiset päätysuojat - vaativaan käyttöön

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Mustat PVC-valmisteiset neliöpäätysuojat ovat saatavilla eri kokovaihtoehdoissa neliönmuotoisille putkille. Neliömäiset kiiltosuojat ovat ihanteellinen viimeistelytuote putkituotteisiin. Ne ovat joustavia ja helppo asentaa, tarjoten kiiltävän pinnoitteen.


Sarjanumero: SR1523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus H AxA Osta
0,3094 € - 0,4916 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,753 € - 1,0465 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1506 € - 0,4082 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1848 € - 0,4973 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1615 € - 0,2863 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2012 € - 0,3593 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,564 € - 0,7561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9706 € - 1,5669 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2341 € - 0,3421 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2765 € - 0,437 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,716 € - 0,9631 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1856 € - 1,8199 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5887 € - 1,8228 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2546 € - 0,6871 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3737 € - 0,6009 € Kysy toimitusaikaa täältä
SQWA-0400-040 0,9296 € - 1,3052 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2615 € - 0,5791 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2313 € - 0,5079 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2039 € - 0,5024 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7269 € - 1,8482 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 2
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0250-015

Hinta-alue
0,4916 € - 0,3094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0400-025

Hinta-alue
1,0465 € - 0,753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0127-015

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0190-015

Hinta-alue
0,4973 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0159-015

Hinta-alue
0,2863 € - 0,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm 15.0 mm PVC Musta

SQWA-0200-015

Hinta-alue
0,3593 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0300-025

Hinta-alue
0,7561 € - 0,564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0500-025

Hinta-alue
1,5669 € - 0,9706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 16.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0159-025

Hinta-alue
0,3421 € - 0,2341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0200-025

Hinta-alue
0,437 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 30.0 mm 40.0 mm PVC Musta

SQWA-0300-040

Hinta-alue
0,9631 € - 0,716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm 40.0 mm PVC Musta

SQWA-0500-040

Hinta-alue
1,8199 € - 1,1856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0127-025

Hinta-alue
1,8228 € - 0,5887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0190-025

Hinta-alue
0,6871 € - 0,2546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm 25.0 mm PVC Musta

SQWA-0250-025

Hinta-alue
0,6009 € - 0,3737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 40.0 mm 40.0 mm PVC Musta

SQWA-0400-040

Hinta-alue
1,3052 € - 0,9296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Neliönmallinen päätysuoja 12.7 mm PVC Musta

408000559907

Hinta-alue
0,5791 € - 0,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3919908099
Neliönmallinen päätysuoja 25.0 mm PVC Musta

408002559907

Hinta-alue
0,5079 € - 0,2313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 20.0 mm PVC Musta

408004559907

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm PVC Musta

408006559907

Hinta-alue
1,8482 € - 0,7269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790