Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: PE-LD
Väri: Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | h | AxA | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 - 2.0 mm | 0.02 - 0.079 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2.6 - 4.0 mm | 0.102 - 0.157 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa