Valikko Haku

Neliömalliset jalkaholkit

Varastossa

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Sitä käytetään estämään vettä, kosteutta, likaa tai pölyä vahingoittamasta putken päitä.Se on suunniteltu viimeistelyyn tai suojaukseen, ja se peittää putken terävät reunat.Sitä voidaan käyttää auto-, sähkö- ja lääketeollisuudessa. Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1521

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Osta
0,1515 € - 0,4243 € 9000 Varastossa
19.0 mm
19.0 mm
10092668 0,1052 € - 0,2946 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
15.9 mm
0,2301 € - 0,5275 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
22.2 mm
0,209 € - 0,5894 € 1997 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
0,5206 € - 1,4646 € 1126 Varastossa
50.8 mm
50.8 mm
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10069837

Hinta-alue
0,4243 € - 0,1515 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Musta

10092668

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Musta

10093184

Hinta-alue
0,5275 € - 0,2301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Musta

10092651

Hinta-alue
0,5894 € - 0,209 €

Varastotasot
1997 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Musta

10093139

Hinta-alue
1,4646 € - 0,5206 €

Varastotasot
1126 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790