Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | d1 tol 7H | Materiaali | h1 & w1 | Kierteen suunta | Nousu | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,08 € - 10,7755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR12 x 6
|
12.0
|
Teräs
|
25.0
|
Oikeakätinen
|
6.0
|
||
4,29 € - 5,7155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR10 x 2
|
10.0
|
Teräs
|
17.0
|
Oikeakätinen
|
2.0
|
||
149,85 € - 176,295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR60 x 9
|
60.0
|
Teräs
|
80.0
|
Oikeakätinen
|
9.0
|
||
184,10 € - 204,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR40 x 7
|
40.0
|
Pronssi
|
60.0
|
Oikeakätinen
|
7.0
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
TR30 x 6
|
30.0
|
Messinki
|
50.0
|
Vasenkätinen
|
6.0
|
|||
61,94 € - 82,593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR40 x 7
|
40.0
|
Teräs
|
60.0
|
Vasenkätinen
|
7.0
|
||
27,75 € - 37,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR16 x 4
|
16.0
|
Messinki
|
30.0
|
Vasenkätinen
|
4.0
|
||
16,98 € - 22,6435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR24 x 10
|
24.0
|
Teräs
|
40.0
|
Oikeakätinen
|
10.0
|
||
12,76 € - 17,0085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR26 x 5
|
26.0
|
Teräs
|
40.0
|
Vasenkätinen
|
5.0
|
||
45,02 € - 56,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR20 x 4
|
20.0
|
Messinki
|
40.0
|
Oikeakätinen
|
4.0
|
||
6,24 € - 8,3145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR14 x 3
|
14.0
|
Teräs
|
25.0
|
Oikeakätinen
|
3.0
|
||
7,49 € - 9,982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR18 x 4
|
18.0
|
Teräs
|
30.0
|
Oikeakätinen
|
4.0
|
||
9,00 € - 12,006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR18 x 4
|
18.0
|
Teräs
|
30.0
|
Vasenkätinen
|
4.0
|
||
21,20 € - 28,267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR30 x 6
|
30.0
|
Teräs
|
45.0
|
Vasenkätinen
|
6.0
|
||
25,55 € - 34,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR16 x 4
|
16.0
|
Messinki
|
30.0
|
Oikeakätinen
|
4.0
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
TR36 x 6
|
36.0
|
Messinki
|
60.0
|
Vasenkätinen
|
6.0
|
|||
12,77 € - 17,0315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR22 x 5
|
22.0
|
Teräs
|
35.0
|
Vasenkätinen
|
5.0
|
||
22,49 € - 29,9805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR12 x 3
|
12.0
|
Teräs
|
25.0
|
Vasenkätinen
|
3.0
|
||
29,95 € - 39,9395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR32 x 6
|
32.0
|
Teräs
|
55.0
|
Vasenkätinen
|
6.0
|
||
43,60 € - 58,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR40 x 7
|
40.0
|
Teräs
|
60.0
|
Vasenkätinen
|
7.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa