Valikko Haku

Neliönmalliset kupusisäkkeet

Varastossa

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

Käytetään suojaamaan neliömäisiä putkia tai laatikoiden osia.Tarjoaa esteettisen viimeistelyn korkealaatuisille putkituotteille.Yleinen rakennus- ja huonekaluteollisuudessa. Materiaali: LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1556

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 L1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,1571 € - 0,6571 € 3000 Varastossa
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Putken päätytulppa 25.4 mm 16-20

10093191

Hinta-alue
0,6571 € - 0,1571 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR