Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Sarjanumero: SR5530
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Salpamalli | Valmis | Materiaali | Kannan tyyli | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | 415 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Urallinen
|
Urallinen avain
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm neliö
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
| 39,0397 € - 54,6556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Ruostumaton teräs
|
|
|
||
| 3,2697 € - 4,5776 € | 137 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm neliö
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 3,2697 € - 4,5776 € | 77 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
3.0 mm kaksiosainen
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | 40 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | 32 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,6723 € - 12,9692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,2776 € - 12,5306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 2,1448 € - 3,3363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Urallinen
|
Urallinen avain
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa