Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 6,0 mm neliöavain 20.5 mm Sinkkiseos

Tuotekoodi:

066122611E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 7,8203 €
100 + 5,5859 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

7,82 €

1 x 7,8203 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kotelon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Lukintaväli 20.5 mm
Asennusreiän leveys 14.2 mm
Asennusaukon pituus 16.2 mm
Avaimen tyyppi 6,0 mm neliöavain
Asennussuunta Yleispätevä
Sisältää No Includes
Erityisominaisuudet Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä