Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 7,0 mm kolmioavain 20.5 mm

Tuotekoodi:

366120203711E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 4,1943 €
500 + 2,9909 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

419,43 €

100 x 4,1943 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Ei pinnoitetta
Salvan materiaali Teräs
Kotelon materiaali PA
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Lukintaväli 20.5 mm
Asennusreiän leveys 14.2 mm
Asennusaukon pituus 16.2 mm
Avaimen tyyppi 7,0 mm kolmioavain
Asennussuunta Yleispätevä
Sisältää No Includes
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä