Valikko Haku

Kahvasalpa

Nämä säädettävät puristussalvat on varustettu L-mallisella kahvalla. Lisäpuristus tuottaa tukevamman tiivistyksen, kun vaaditaan IP/NEMA-suorituskykyä. Tämä mahdollistaa paremman melun- ja tärinänvaimennuksen. Ihanteellinen kaappeihin ja huonekaluihin. Valmistettu kromipinnoitteisesta sinkistä.
Tuotekoodi:

0111102002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 11,277 €
25 - 249 8,055 €
250 + 7,397 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

11,28 €

1 x 11,277 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salpamalli Cam Latch
Avainnus Keyed Different
Avaimen tyyppi Erilaisella avaimella
Kahvan muoto L-muoto
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Asennussuunta Vasenkätinen
Valmis Kromattu
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Tullinimike 8301409000
Sisältää Two keys supplied with each latch

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä