Valikko Haku

Neljänneskierrossalvat – L-kahva

Varastossa

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pituus Salvan pituus Väri Salpamalli Asennussuunta Materiaali Kiinnityspituus Osta
6,5934 € - 10,3298 € 26 Varastossa
45.0 mm
Musta
5,7835 € - 6,4261 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
4,9663 € - 5,5181 € 85 Varastossa
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Musta
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
4,8555 € - 5,395 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Musta
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
7,5819 € - 11,559 € 1 Varastossa
111.0 mm
62.0 mm
5,8968 € - 9,1728 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Väritön
5,0379 € - 7,4264 € 28 Varastossa
45.0 mm
Väritön
6,0074 € - 9,3223 € 46 Varastossa
45.0 mm
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Ruostumaton teräs
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Musta
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
4,7984 € - 5,3315 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Musta
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Ruostumaton teräs
18.5 mm
5,0562 € - 5,618 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Cam Latch
Yleispätevä
Samakki
28.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Ruostumaton teräs
18.5 mm
5,8012 € - 6,4457 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
4,4971 € - 4,9967 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Musta
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Ruostumaton teräs
18.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Ruostumaton teräs
18.5 mm
4,5757 € - 7,1178 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Väritön
  • / 3
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm

20062651

Hinta-alue
10,3298 € - 6,5934 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065331

Hinta-alue
6,4261 € - 5,7835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065317

Hinta-alue
5,5181 € - 4,9663 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065348

Hinta-alue
5,3315 € - 4,7984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065386

Hinta-alue
5,395 € - 4,8555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva

20048037

Hinta-alue
11,559 € - 7,5819 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Kahvan pituus
    111.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm

20062743

Hinta-alue
9,1728 € - 5,8968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm

20062705

Hinta-alue
7,4264 € - 5,0379 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm

20052324

Hinta-alue
9,3223 € - 6,0074 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruostumaton teräs

20065416


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065362

Hinta-alue
5,3315 € - 4,7984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065300

Hinta-alue
5,3315 € - 4,7984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruostumaton teräs

20065430


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 28.5 mm Samakki

20062552

Hinta-alue
5,618 € - 5,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kiinnityspituus
    28.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruostumaton teräs

20065393


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065294

Hinta-alue
6,4457 € - 5,8012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065324

Hinta-alue
4,9967 € - 4,4971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruostumaton teräs

20065423


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruostumaton teräs

20065409


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm

20062682

Hinta-alue
7,1178 € - 4,5757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301409000