Valikko Haku

T-kahvasalpa 8.5 mm 111.0 mm Samakki Musta

L-kahvalla käännettävää salpalukkoa käytetään ovien, kaappien ja muiden koteloiden sulkemiseen. Se on suunniteltu ilman lieriötä, mikä tekee sen avaimella lukitsemisesta mahdotonta: sen sijaan sulkemisessa turvaudutaan kahvan kääntömekanismiin. Musta, valmistettu Zamak-materiaalista.
Tuotekoodi:

111120060E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 7,8975 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,90 €

1 x 7,8975 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 8.5 mm
Kiinnityspituus 8.5 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Salvan pituus 45.0 mm
Kahvan pituus 111.0 mm
Salpamalli Cam Latch
Lukitustyyppi Ei sylinteriä
Asennussuunta Yleispätevä
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali Samakki
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä