Valikko Haku

Kahvasalpa Erilaisella avaimella 111.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Kahvallista salpalukkoa käytetään ovien, kaappien ja muun tyyppisten koteloiden sulkemiseen. Siinä on L-lukkoavain eri tarttujille, minkä ansiosta kukin salpa voidaan avaintaa eri tavalla, jolloin voidaan rajoittaa kunkin avaimen kykyä avata yksi tietty salpa. Musta, valmistettu sinkkiseoksesta.
Tuotekoodi:

111120234E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 10,1625 €
25 - 249 7,2589 €
250 + 6,4982 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

10,16 €

1 x 10,1625 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 24.5 mm
Kiinnityspituus 24.5 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Salvan pituus 45.0 mm
Kahvan pituus 111.0 mm
Salpamalli Cam Latches
Lukitustyyppi Samanlaiset avaimet
Avainnus Keyed Different
Avaimen tyyppi Erilaisella avaimella
Kahvan muoto L-muoto
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Asennussuunta Yleispätevä
Väri Musta
Valmis Musta polyamidi
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Tullinimike 8301409000
Sisältää Nothing Included

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä