Valikko Haku

Kahvasalpa Avaimella lukittava 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Nämä säädettävät puristussalvat on varustettu L-mallisella kahvalla. Lisäpuristus tuottaa tukevamman tiivistyksen, kun vaaditaan IP/NEMA-suorituskykyä. Tämä mahdollistaa paremman melun- ja tärinänvaimennuksen. Ihanteellinen kaappeihin ja huonekaluihin. Valmistettu mustasta sinkkiseoksesta.
Tuotekoodi:

111200538E

19 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 8,9588 €
25 - 249 6,3992 €
250 + 5,7538 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

8,96 €

1 x 8,9588 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 14.5 mm
Kiinnityspituus 14.5 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Salvan pituus 45.0 mm
Kahvan pituus 111.0 mm
Salpamalli Cam Latch
Lukitustyyppi Avaimella lukittava
Avainnus Keyed Alike
Avaimen tyyppi Eurokey (5333)
Kahvan muoto L-muoto
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Asennussuunta Yleispätevä
Väri Musta
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Tullinimike 8301300000
Sisältää No Includes

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä