Valikko Haku

T-kahvasalpa 26.5 mm 122.0 mm Samakki Musta

Käsikääntöistä salpalukkoa käytetään ovien ja kaappien sulkemiseen. Siinä on L-kahvatarttuja ja neljänneskierros, mikä tarjoaa otteen helppoa käyttöä varten. Se mahdollistaa myös helpon pääsyn ahtaisiin paikkoihin. Kahva on kiinnitetty lukkoon M5-ruuvilla, eivätkä avaimet kuulu toimitukseen. Musta, valmistettu Zamakista.
Tuotekoodi:

211121236E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 9,3629 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,36 €

1 x 9,3629 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 26.5 mm
Kiinnityspituus 18.5 mm
Asennusreiän leveys 20.2 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Salvan pituus 45.0 mm
Kahvan pituus 122.0 mm
Salpamalli Quarter-Turn Cam Latch
Lukitustyyppi Neljänneskierros
Kahvan muoto L-muoto
Asennussuunta Yleispätevä
Väri Musta
Valmis Musta pinnoite
Materiaali Samakki
Tullinimike 8301409000
Sisältää No Includes

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä