Valikko Haku

Neljänneskierrossalvat – T-kahva

Varastossa

Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).

The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural (Silver)
  • DIN-EN 1774 rated

Cam sold separately

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pituus Salpamalli Lukitustyyppi Väri Salpamateriaali Kiinnityspituus Osta
5,0565 € - 5,6183 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
Cam Latch
Ei sylinteriä
Harmaa
Samakki
18.5 mm
42,101 € - 58,9414 € 67 Varastossa
80.0 mm
42,482 € - 59,4748 € 72 Varastossa
80.0 mm
8,095 € - 8,095 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
Cam Latch
Ei sylinteriä
Harmaa
Samakki
28.5 mm
5,0565 € - 5,6183 € 85 Varastossa
111.0 mm
Cam Latch
Ei sylinteriä
Harmaa
Samakki
26.5 mm
4,9765 € - 5,5295 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
Cam Latch
Ei sylinteriä
Harmaa
Samakki
14.5 mm
5,0387 € - 5,5985 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
Cam Latch
Ei sylinteriä
Harmaa
Samakki
8.5 mm
4,941 € - 5,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
Cam Latch
Ei sylinteriä
Harmaa
Samakki
24.5 mm
24,2156 € - 37,6688 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
30,2695 € - 47,0859 € 60 Varastossa
80.0 mm
42,9451 € - 60,1232 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
42,9451 € - 60,1232 € 26 Varastossa
80.0 mm
Neljänneskierroskahva 18.5 mm Samakki

20062484

Hinta-alue
5,6183 € - 5,0565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Väri
    Harmaa
  • Salpamalli
    Cam Latch
  • Lukitustyyppi
    Ei sylinteriä
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Neljänneskierroskahva

20052102

Hinta-alue
58,9414 € - 42,101 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Hinta / kpl sis ALV
    84.0927 EUR
Neljänneskierroskahva

20052065

Hinta-alue
59,4748 € - 42,482 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Hinta / kpl sis ALV
    84.0927 EUR
Neljänneskierroskahva 28.5 mm Samakki

20062545

Hinta-alue
8,095 € - 8,095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Väri
    Harmaa
  • Salpamalli
    Cam Latch
  • Lukitustyyppi
    Ei sylinteriä
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Neljänneskierroskahva 26.5 mm Samakki

20062521

Hinta-alue
5,6183 € - 5,0565 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Väri
    Harmaa
  • Salpamalli
    Cam Latch
  • Lukitustyyppi
    Ei sylinteriä
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Neljänneskierroskahva 14.5 mm Samakki

20062460

Hinta-alue
5,5295 € - 4,9765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Väri
    Harmaa
  • Salpamalli
    Cam Latch
  • Lukitustyyppi
    Ei sylinteriä
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Neljänneskierroskahva 8.5 mm Samakki

20062569

Hinta-alue
5,5985 € - 5,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Väri
    Harmaa
  • Salpamalli
    Cam Latch
  • Lukitustyyppi
    Ei sylinteriä
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Neljänneskierroskahva 24.5 mm Samakki

20062507

Hinta-alue
5,49 € - 4,941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Väri
    Harmaa
  • Salpamalli
    Cam Latch
  • Lukitustyyppi
    Ei sylinteriä
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
Neljänneskierroskahva

20052133

Hinta-alue
37,6688 € - 24,2156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierroskahva

20052072

Hinta-alue
47,0859 € - 30,2695 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
  • Hinta / kpl sis ALV
    84.0927 EUR
Neljänneskierroskahva

20052089

Hinta-alue
60,1232 € - 42,9451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierroskahva

20052096

Hinta-alue
60,1232 € - 42,9451 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
  • Hinta / kpl sis ALV
    84.0927 EUR