Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8756 € - 2,3411 € | 298 Varastossa |
4.1 kg
4.1 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
9,9944 € - 12,5135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
16,0595 € - 20,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.9 kg
12.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
1,2116 € - 1,5197 € | 407 Varastossa |
2.7 kg
2.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,957 € - 1,0624 € | 348 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
3,1763 € - 3,3417 € | 36 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
1,0323 € - 3,4213 € | 485 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
5,2268 € - 5,2268 € | 100 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
6,7222 € - 13,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
2,259 € - 2,259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
3,7924 € - 4,2693 € | 99 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
7,93 € - 7,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
39,1616 € - 39,1616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
192.0 kg
192.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
39,1328 € - 39,1328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
192.0 kg
192.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
8,8025 € - 8,8025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0 kg
22.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
4,4821 € - 4,4821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0 kg
6.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
19,3366 € - 19,3366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0 kg
105.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||
19,5664 € - 19,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0 kg
105.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||
1,3791 € - 1,3791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0 kg
22.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
10,286 € - 10,286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 kg
30.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.