Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | d | H | Kierrestandardi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2299 € - 0,7369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1821 € - 0,5889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3628 € - 0,9462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4” x 14, 1-1/16” x 12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,3585 € - 0,8988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M22 x 1.5, 5/8” x 14
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,186 € - 0,6057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,9703 € - 2,0376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1” x 11
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,31 € - 0,776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1967 € - 0,6364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2286 € - 0,7843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,2339 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8” x 19
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1741 € - 0,5694 € | 900 Varastossa |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2552 € - 0,8402 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 1.5, 1/2” x 14
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2166 € - 0,7006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,202 € - 0,709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1943 € - 0,2585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1719 € - 0,2743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8” x 19
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1634 € - 0,2524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,178 € - 0,6224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1841 € - 0,2829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,178 € - 0,2731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa