Valikko Haku

Nestekaasusuojukset

Varastossa

LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.

  • Sen rakenteessa on hihna, joka ehkäisee katoamista ja helpottaa vaihtamista.
  • Se estää roskia ja kontaminaatiota pääsemästä kohteeseen.
  • Sitä käytetään varastoinnissa, rakentamisessa ja autoteollisuudessa.
Materiaali: HDPE;LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1085

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Venttiilin kuvaus Materiaali d Tiivistemateriaali H Tyyppi Osta
0,1199 € - 0,1865 € 7595 Varastossa
W21.8 x 1/4 LHT
HDPE
31.5 mm
Neopreeni
28.0 mm
2
LPG-suoja W21.8 x 1/4 LHT HDPE Musta

467140

Hinta-alue
0,1865 € - 0,1199 €

Varastotasot
7595 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Venttiilin kuvaus
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Tiivistemateriaali
    Neopreeni
  • Materiaali
    HDPE