Valikko Haku

Nestetason ilmaisin M27 32.0 mm Alumiini

Öljypinnan tarkastuslasit ovat aitoa lasia, jolla on erinomainen vakaus ja naarmuuntumisen kesto. Tiiviste asetetaan uraan, jolloin se ei voi kadota. ‌Lisäksi ura estää tiivistettä puristumasta ulos, kun tarkastuslasia kiristetään.
Tuotekoodi:

1337691

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 51,3207 €
10 - 49 23,0556 €
50 - 99 19,8245 €
100 + 18,4417 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

51,32 €

1 x 51,3207 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M27
Materiaali Alumiini
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä