Valikko Haku

Neulasokka

Varastossa

Neulasokat ovat R-muotoisia karkaistusta metallijohdosta valmistettuja klipsejä, joita käytetään yleisesti suojaamaan pyöreiden karojen päitä esimerkiksi akseleissa.

Sarjanumero: SRK0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Käyttöpituus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
10243619 Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
210 Varastossa
4.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
10243602 Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
  • / 2
Jousisokkanaula 6.0 mm 142 mm Teräs

10243763


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 2.0 mm 57.0 mm Ruostumaton teräs

10243589


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 3.0 mm 73.0 mm Teräs

10243701


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    3.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7318190090
Jousisokkanaula 5.0 mm 102 mm Ruostumaton teräs

10243640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 4.0 mm 94.0 mm Ruostumaton teräs

10243619


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    4.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 1.5 mm 45.0 mm Teräs

10243671


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    1.5 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 4.0 mm 74.0 mm Teräs

10243732


Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    4.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 5.0 mm 110 mm Ruostumaton teräs

10243633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 7.0 mm 152 mm Teräs

10243787


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    7.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 2.0 mm 57.0 mm Teräs

10243695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 6.0 mm 142 mm Ruostumaton teräs

10243657


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 4.0 mm 74.0 mm Ruostumaton teräs

10243626


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    4.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7318190090
Jousisokkanaula 3.0 mm 72.0 mm Ruostumaton teräs

10243602


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    3.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7318190090
Jousisokkanaula 5.0 mm 102 mm Teräs

10243756


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 4.0 mm 94.0 mm Teräs

10243725


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    4.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 2.0 mm 56.0 mm Teräs

10243688


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 3.0 mm 72.0 mm Teräs

10243718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    3.0 mm
  • Valmis
    Teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7318190090
Jousisokkanaula 3.0 mm 73.0 mm Ruostumaton teräs

10243596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    3.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7318190090
Jousisokkanaula 2.0 mm 56.0 mm Ruostumaton teräs

10243572


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090
Jousisokkanaula 6.0 mm 126 mm Ruostumaton teräs

10243664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Tapin muoto
    Sokkanaula
  • Tullinimike
    7320909090