Valikko Haku

Tuki painoniittikiinnityksellä 15.9 mm PA

Uroskierteinen koroke lukkituvalla alaosalla on varustettu uritetulla rungolla ja käyttövalmiilla ruuvin kierrepäällä. Sen alaosassa on asennusreikä painoniitille, ja se toimii erinomaisesti SR-painoniittiemme kanssa. Se on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

SRSCBS-10-01

7980 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1904 €
5000 - 9999 0,1714 €
10000 + 0,1543 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

190,40 €

1000 x 0,1904 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.7 - 4.7 mm
Välilevyn pituus 15.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Reiän halkaisija B 4.1 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä