Valikko Haku

Tuki painoniittikiinnityksellä 25.4 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94-V2 rated material
Tuotekoodi:

SRSCBS-16-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 49990,1904 €
5000 - 99990,1714 €
10000+0,1543 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

190,40 €

1000 x 0,1904 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Uroskierrekiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Reikäkiinnitys
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.7 - 8.7 mm
Välilevyn pituus 25.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Reiän halkaisija B 4.1 mm
Tullinimike 3926909790

Lainsäädäntö ja vaatimustenmukaisuus

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä