Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Asennustapa Osta
0,104 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
168.3 mm
Väritön
13.0 kg
Työntösovite
0,2546 € - 0,308 € 1000 Varastossa
6.4 mm
31.8 mm
174.3 mm
Väritön
13.6 kg
Työntösovite
0,1369 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
180.2 mm
Väritön
13.0 kg
Työntösovite
0,4299 € - 0,4613 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
Musta
18.1 kg
Työntösovite
0,1684 € - 0,2012 € 364356 Varastossa
6.6 mm
44.5 mm
173.0 mm
Väritön
22.7 kg
Työntösovite
0,1697 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
31.8 mm
121.7 mm
Väritön
8.2 kg
Työntösovite
0,0969 € - 0,1595 € 24500 Varastossa
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
Väritön
22.7 kg
Työntösovite
0,1355 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Väritön
22.0 kg
Työntösovite
0,4696 € - 0,5052 € 24000 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
Väritön
13.6 kg
Työntösovite
0,5887 € - 0,5887 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Väritön
13.6 kg
Työntösovite
0,0904 € - 0,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Väritön
22.0 kg
Ruuvi
0,3422 € - 0,3819 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Musta
22.0 kg
Ruuvi
0,2396 € - 0,2916 € 1000 Varastossa
6.4 mm
36.0 mm
168.0 mm
Väritön
13.6 kg
Työntösovite
0,0889 € - 0,0988 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Musta
18.0 kg
Työntösovite
0,5719 € - 0,5719 € 7970 Varastossa
4.8 mm
25.4 mm
Väritön
13.6 kg
Työntösovite
0,1451 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
185.0 mm
Sininen
18.1 kg
Työntösovite
0,1697 € - 0,1875 € 683400 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Musta
18.0 kg
Työntösovite
0,1779 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
50.8 mm
225.4 mm
Väritön
22.7 kg
Työntösovite
0,1423 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Väritön
8.0 kg
Työntösovite
0,108 € - 0,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Väritön
22.0 kg
Työntösovite
  • / 5
Nippuside 168.3 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RCA-8-M

Hinta-alue
0,156 € - 0,104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    168.3 mm
Nippuside 174.3 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RRAA-12-M

Hinta-alue
0,308 € - 0,2546 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.6 kg
Nippuside 180.2 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RCA-16-M

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    180.2 mm
Nippuside 195.0 mm 50.0 mm PA Musta

WIT-40LAR

Hinta-alue
0,4613 € - 0,4299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.1 kg
Nippuside 173.0 mm 44.5 mm PA Väritön

WIT-50SRA-1-01

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1684 €

Varastotasot
364356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.7 kg
Nippuside 121.7 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-18RA-4-01-M

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
Nippuside 198.0 mm 43.0 mm PA Väritön

WIT-50RA-01

Hinta-alue
0,1595 € - 0,0969 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.7 kg
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Väritön

462762

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 160.0 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RRA-4-M

Hinta-alue
0,5052 € - 0,4696 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
Nippuside 173.0 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RRA-12-M

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
Nippuside 171.5 mm 40.0 mm PA Väritön

461243

Hinta-alue
0,1006 € - 0,0904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
Nippuside 300.0 mm 85.0 mm PA Musta

461264

Hinta-alue
0,3819 € - 0,3422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
Nippuside 168.0 mm 36.0 mm PA Väritön

WIT-30RRAA-8-M

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2396 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.6 kg
Nippuside 131.0 mm 30.0 mm PA Musta

462708

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
Nippuside 25.4 mm PA Väritön

WIT-30LAR1-2

Hinta-alue
0,5719 € - 0,5719 €

Varastotasot
7970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.6 kg
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Sininen

CRTA-C1-19BL

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.1 kg
  • Kokonaispituus
    185.0 mm
Nippuside 201.0 mm 50.0 mm PA Musta

462707

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1697 €

Varastotasot
683400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
Nippuside 225.4 mm 50.8 mm PA Väritön

WIT-50RLA-M

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
Nippuside 168.0 mm 40.0 mm PA Väritön

461260

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 157.0 mm 36.0 mm PA Väritön

462695

Hinta-alue
0,12 € - 0,108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg