Valikko Haku

Säädettävä kaapelikiinnike Liima PA Väritön

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Tuotekoodi:

460298

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8106 €
1000 - 1999 0,7704 €
2000 + 0,7315 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

81,06 €

100 x 0,8106 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Vapautettava pää
Asennustapa Liima
Kaapelinipun halkaisijat 22.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä