Valikko Haku

Nippuside 398.0 mm 122.0 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Tuotekoodi:

461247

3690 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6243 €
1000 - 1999 0,5941 €
2000 + 0,5613 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

62,43 €

100 x 0,6243 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Väritön
Kannan tyyppi Vapautettava pää
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm
Asennustapa Ruuvi
Silmukan vähimmäisvetolujuus 18.0 kg
Kokonaispituus 398.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä