Valikko Haku

Nippuside 300.0 mm 85.0 mm PA Musta

Tämä nippuside on valmistettu mustasta nailonista 6/6, ja se on pinnoitettu valetulla kiinnityspäällä, joka on ihanteellinen ruuvattuna tai pultattuna metalli- tai puupaneeleihin. Kiinnike voidaan kiinnittää olemassa oleviin asennuksiin ennen lopullista kokoonpanoa.
Tuotekoodi:

461264

5146 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3819 €
1000 - 1999 0,3614 €
2000 + 0,3422 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,19 €

100 x 0,3819 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Musta
Kannan tyyppi Vapautettava pää
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Asennustapa Ruuvi
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.0 kg
Kokonaispituus 300.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä