Valikko Haku

Nippuside 112.0 mm 25.0 mm PA Musta

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Tuotekoodi:

462704

4155 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0488 €
1000 - 1999 0,0464 €
2000 + 0,044 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

4,88 €

100 x 0,0488 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.6 mm
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.0 kg
Kokonaispituus 112.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä