Valikko Haku

Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Punainen

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from red nylon.
Tuotekoodi:

CRTA-C1-19RD

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1779 €
2500 - 4999 0,1601 €
5000 + 0,1451 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

88,95 €

500 x 0,1779 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Punainen
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 18.1 kg
Kokonaispituus 185.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä