Valikko Haku

Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Tuotekoodi:

WIT-30RCA-4-V-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1168 €
5000 - 9999 0,1145 €
10000 + 0,1122 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

116,80 €

1000 x 0,1168 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Ei-vapautettava pää
Asennustapa Työntösovite
Kaapelinipun halkaisijat 31.8 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 13.0 kg
Kokonaispituus 160.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä