Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Asennustapa Osta
0,0889 € - 0,122 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Väritön
8 kg
Työntösovite
0,3313 € - 0,3559 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
28.5 mm
118.6 mm
Väritön
8.2 kg
Työntösovite
0,0917 € - 0,1356 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
23.0 mm
198.0 mm
Väritön
22.7 kg
Työntösovite
0,3436 € - 0,3833 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Väritön
13.0 kg
Työntösovite
0,1697 € - 0,1875 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Väritön
8.0 kg
Työntösovite
0,5887 € - 0,5887 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Väritön
13.6 kg
Työntösovite
0,1085 € - 0,1207 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
40.0 mm
155.0 mm
Musta
22.0 kg
Ruuvi
0,6749 € - 0,7489 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Musta
18.0 kg
Ruuvi
0,529 € - 0,5504 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Musta
250.0 kg
Työntösovite
0,099 € - 0,1053 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
160.7 mm
Musta
13.0 kg
Työntösovite
0,1369 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
180.2 mm
Väritön
13.0 kg
Työntösovite
0,1122 € - 0,1168 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
160.7 mm
Väritön
13.0 kg
Työntösovite
0,3477 € - 0,3723 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Väritön
22.7 kg
Työntösovite
0,1451 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
185.0 mm
Sininen
18.1 kg
Työntösovite
0,1355 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Musta
22.0 kg
Työntösovite
0,1697 € - 0,1875 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Musta
18.0 kg
Työntösovite
0,0889 € - 0,0988 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Väritön
18.0 kg
Työntösovite
0,1697 € - 0,1875 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Musta
8.0 kg
Työntösovite
0,256 € - 0,3107 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
44.5 mm
200.0 mm
Väritön
22.7 kg
Työntösovite
0,108 € - 0,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Väritön
18.0 kg
Työntösovite
  • / 5
Nippuside 121.7 mm 19.1 mm PA Väritön

WIT-18R2A-4-01

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
Nippuside 118.6 mm 28.5 mm PA Väritön

TOAH-18-01

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.2 kg
Nippuside 198.0 mm 23.0 mm PA Väritön

WIT-50SA-01

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.7 kg
Nippuside 152.5 mm 37.0 mm PA Väritön

461259

Hinta-alue
0,3833 € - 0,3436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Väritön

462764

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 173.0 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RRA-12-M

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
Nippuside 155.0 mm 40.0 mm PA Musta

461262

Hinta-alue
0,1207 € - 0,1085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
Nippuside 398.0 mm 122.0 mm PA Musta

461266

Hinta-alue
0,7489 € - 0,6749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
Nippuside 169.0 mm 40.0 mm PA Musta

SRRCT-1

Hinta-alue
0,5504 € - 0,529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250.0 kg
Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Musta

WIT-30RCA-4-HS

Hinta-alue
0,1053 € - 0,099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    160.7 mm
Nippuside 180.2 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RCA-16-M

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    180.2 mm
Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Väritön

WIT-30RCA-4-V-M

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun halkaisijat
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 135.0 mm 25.4 mm PA Väritön

WIT-50RLA-1

Hinta-alue
0,3723 € - 0,3477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.7 kg
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Sininen

CRTA-C1-19BL

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.1 kg
  • Kokonaispituus
    185.0 mm
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Musta

462700

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 201.0 mm 50.0 mm PA Musta

462707

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Väritön

462766

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Musta

462703

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 200.0 mm 44.5 mm PA Väritön

WIT-50RLA-3

Hinta-alue
0,3107 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.7 kg
Nippuside 157.5 mm 38.0 mm PA Väritön

462698

Hinta-alue
0,12 € - 0,108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg