Valikko Haku

Nippusidetyökalut

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nippusidetyökalut ovat nopea ja helppo tapa asentaa nippusiteitä. Kahvat puristetaan yhteen, jolloin side kietoutuu yhteen ja vetää siteen kireälle, tuottaen tiukan kiinnityksen johtojen tms. ympärille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Yhteensopivan nippusiteen vähimmäisleveys Kaikki
Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Kaikki
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivan nippusiteen vähimmäisleveys Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Osta
141,6417 € - 141,6417 € Kysy toimitusaikaa täältä
108,5706 € - 108,5706 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.6 mm
7.9 mm
497659 41,3946 € - 47,9801 € Kysy toimitusaikaa täältä
68,987 € - 81,5301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nippusiteen kiristystyökalu 7.6 mm 8.9 mm Punainen;musta

WIT-3

Hinta-alue
141,6417 € - 141,6417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen;musta
  • Käytettäväksi
    Standard;Heavy Duty Cable Ties;WIT-120 and WIT-175 Wire Ties
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen kiristystyökalu 4.6 mm 7.9 mm Ruostumaton teräs Musta

MTG-1

Hinta-alue
108,5706 € - 108,5706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Käytettäväksi
    Lukitussiteet ruostumattomasta teräksestä
  • Tullinimike
    8205598000
Nippusiteen kiristystyökalu 2.5 mm 10.0 mm Nailon Punainen

497659

Hinta-alue
47,9801 € - 41,3946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Käytettäväksi
    Heavy Duty Cable Ties
  • Tullinimike
    7326909890
Nippusiteen kiristystyökalu 2.5 mm 5.0 mm GFR PA Sininen

497656

Hinta-alue
81,5301 € - 68,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Käytettäväksi
    Light Duty Cable Ties
  • Tullinimike
    3926909790