Valikko Haku

Nippuside 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Musta

Kaksoislukittuvat nippusiteet tarjoavat turvallisemman kiinnityksen käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkeaa vetolujuutta. Samasta syystä niiden asennuskin on vaikeampaa. Suosittelemme nippusidepistoolia numero 497659 parempia tuloksia varten.
Tuotekoodi:

490003

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1292 €
1000 - 1999 0,1229 €
2000 + 0,1163 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

12,92 €

100 x 0,1292 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Musta
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Kokonaispituus 265.0 mm
Kokonaisleveys 9.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä