Valikko Haku

Nippusiteet - uudelleenkäytettävät

Varastossa

Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,1923 € - 0,235 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
295.9 mm
0,308 € - 0,3285 € 21992 Varastossa
48.0 mm
206.0 mm
0,2042 € - 0,2643 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
295.9 mm
0,1725 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
203.2 mm
0,1848 € - 0,2272 € 10396 Varastossa
50.8 mm
203.2 mm
0,2286 € - 0,2806 € 75954 Varastossa
48.0 mm
206.0 mm
0,4696 € - 0,5229 € 380 Varastossa
65.0 mm
250.0 mm
0,256 € - 0,2847 € 7894 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,1615 € - 0,1779 € 22780 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,2313 € - 0,2573 € 86164 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,2656 € - 0,2957 € 1680 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,3915 € - 0,4353 € 75780 Varastossa
65.0 mm
250.0 mm
0,1344 € - 0,1492 € 16524 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,2368 € - 0,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
125.0 mm
0,5914 € - 0,6571 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
0,2765 € - 0,308 € 12292 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,4915 € - 0,5476 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
0,3559 € - 0,3929 € 416 Varastossa
88.0 mm
300.0 mm
0,1971 € - 0,219 € 972 Varastossa
30.0 mm
125.0 mm
0,4148 € - 0,4613 € 80416 Varastossa
102.0 mm
370.0 mm
  • / 2
Nippuside 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Musta

WIT-50LR-UVB-M

Hinta-alue
0,235 € - 0,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Musta

WIT-RT-1-UVB-M

Hinta-alue
0,3285 € - 0,308 €

Varastotasot
21992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Väritön

WIT-50LR-M

Hinta-alue
0,2643 € - 0,2042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nailon Väritön

WIT-50RR-M

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nailon Musta

WIT-50RR-UVB-M

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1848 €

Varastotasot
10396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Väritön

WIT-RT-1-M

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
75954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Hammasmateriaali
    Nailon
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    206.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Väritön

461270

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4696 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Musta

461250

Hinta-alue
0,2847 € - 0,256 €

Varastotasot
7894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Musta

461274

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
22780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Väritön

461256

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
86164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Väritön

461268

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Musta

461251

Hinta-alue
0,4353 € - 0,3915 €

Varastotasot
75780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Väritön

461255

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1344 €

Varastotasot
16524 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Väritön

461267

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Väritön

461271

Hinta-alue
0,6571 € - 0,5914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Musta

461275

Hinta-alue
0,308 € - 0,2765 €

Varastotasot
12292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Musta

461252

Hinta-alue
0,5476 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Musta

461276

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3559 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Musta

461248

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Musta

461277

Hinta-alue
0,4613 € - 0,4148 €

Varastotasot
80416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon