Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|
0,2042 € - 0,2643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,3463 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,1118 € - 0,1241 € | 11100 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1923 € - 0,235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,308 € - 0,3285 € | 2400 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | 8250 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,4696 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,2094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1848 € - 0,2272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,2313 € - 0,2573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2656 € - 0,2957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0703 € - 0,0783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | 86100 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1344 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,4148 € - 0,4613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,1004 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,2957 € - 0,3285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,3066 € - 0,3409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,3559 € - 0,3929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.