Valikko Haku

Nippuside 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Musta

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Tuotekoodi:

1293373

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2669 €
1000 - 9999 0,2231 €
10000 + 0,1336 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

26,69 €

100 x 0,2669 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 300.0 mm
Kokonaisleveys 7.6 mm
Paksuus 1.6 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 80.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 23.0 kg
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polypropeeni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä