Valikko Haku

Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Tuotekoodi:

460177

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0098 €
1000 + 0,0091 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

0,98 €

100 x 0,0098 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 100.0 mm
Kokonaisleveys 2.5 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 25.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä