Valikko Haku

Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon Väritön

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Tuotekoodi:

460197

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0677 €
1000 + 0,0624 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

6,77 €

100 x 0,0677 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 250.0 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 74.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä