Valikko Haku

Nippuside 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nailon Musta

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Tuotekoodi:

461196

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,4355 €
1000 + 1,3199 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

143,55 €

100 x 1,4355 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 914.0 mm
Kokonaisleveys 9.0 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 270.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä