Valikko Haku

Nippuside 13.9 mm 114.7 mm 3.6 mm PA Musta

Tuotekoodi:

WIT-18R2A-4-UV

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1403 €
5000 - 9999 0,1262 €
10000 - 19999 0,1136 €
20000 + 0,1022 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

140,30 €

1000 x 0,1403 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 114.7 mm
Kokonaisleveys 13.9 mm
Paksuus 1.6 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 3.6 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 8.0 kg
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä