Valikko Haku

Nivelletyt säätöjalat - teollisuuskäyttöön - ruostumaton teräs

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Teollisten nivellettyjen säätöjalkojen valikoima on varustettu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrenastalla, joka kiinnitetään mustaan polyamidipohjaan (PA) tarjoten 30 maksimiartikulaation. Sopii erinomaisesti ruoantuotantoteollisuuteen ja catering-alalle.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
24,0824 € - 24,0824 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25,2872 € - 25,2872 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27,6695 € - 27,6695 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
19,2632 € - 19,2632 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
28,3951 € - 28,3951 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27,6695 € - 27,6695 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
33,0911 € - 33,0911 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
24,0824 € - 24,0824 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
28,888 € - 28,888 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
27,6695 € - 27,6695 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
39,7176 € - 39,7176 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
24,0824 € - 24,0824 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
25,2872 € - 25,2872 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
33,0911 € - 33,0911 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 75.0 mm Musta

493672

Hinta-alue
24,0824 € - 24,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M10 75.0 mm Musta

493676

Hinta-alue
25,2872 € - 25,2872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 100.0 mm Musta

493680

Hinta-alue
27,6695 € - 27,6695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M8 50.0 mm Musta

493670

Hinta-alue
19,2632 € - 19,2632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 100.0 mm Musta

493674

Hinta-alue
28,3951 € - 28,3951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M10 100.0 mm Musta

493678

Hinta-alue
27,6695 € - 27,6695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 150.0 mm Musta

493682

Hinta-alue
33,0911 € - 33,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M8 75.0 mm Musta

493671

Hinta-alue
24,0824 € - 24,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M12 100.0 mm Musta

493675

Hinta-alue
28,888 € - 28,888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M12 100.0 mm Musta

493679

Hinta-alue
27,6695 € - 27,6695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M20 150.0 mm Musta

493683

Hinta-alue
39,7176 € - 39,7176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M12 75.0 mm Musta

493673

Hinta-alue
24,0824 € - 24,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M12 75.0 mm Musta

493677

Hinta-alue
25,2872 € - 25,2872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M20 100.0 mm Musta

493681

Hinta-alue
33,0911 € - 33,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Metallinen kääntyvä
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Asennustyyppi
    Kierretappi