Valikko Haku

Kuulanivel M8 19.0 mm (DIA) Teräs

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Tuotekoodi:

1505328

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 35,4546 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

35,45 €

1 x 35,4546 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 19.0 mm
Vetokuulan kierrepituus 12.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 8483105090
Tangon pään kierrekoko M8
Tyyppi Ball Joint
Tangon pään sukupuoli Male

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä