Valikko Haku

Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

Nämä uroskierteiset pallomaiset varrenpäädyt on suunniteltu naaraspuolisella pallokierteellä ja ruuvilla varustetulla kiinnikkeellä ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 304. Kotelo on valmistettu mustaksi elaksoidusta alumiinista, ja pohjalevy ja pallo ovat alumiinia. Tämä kääntyvä pallonivel mahdollistaa pallonivelen täsmällisen ja vaihtelevan säädön kääntymäalueella. Tästä on erityisesti hyötyä säädettäessä skannereita, kameroita, valoja ja näyttöjä.
Tuotekoodi:

1505356

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 78,3139 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

78,31 €

1 x 78,3139 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 39.0 mm
Vetokuulan kierrepituus 10.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 8483105090
Tangon pään kierrekoko M8
Tyyppi Swivel Ball Joint
Tangon pään sukupuoli Male

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä