Nivelvarret sopivat vaativiin kosteisiin ympäristöihin niiden happojen ja korroosion keston ansiosta. Niillä on hyvä lian- ja pölynkesto niiden kuivakäyttö- ja itsevoiteluominaisuuksien ansiosta. Ne sopivat erinomaisesti pyörivään, heiluvaan ja lineaariseen liikkeeseen ja kompensoivat suuntausvirheet ja sivukuormat. Lisäksi ne vaimentavat tärinää tehokkaasti, ja niissä on hyvä sähköeristys.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kotelon halkaisija | Vetokuulan kierrepituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
53,1948 € - 53,1948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
68,1081 € - 68,1081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
70,6498 € - 70,6498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
72,4135 € - 72,4135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
100,1132 € - 100,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
42,9112 € - 42,9112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
99,6204 € - 99,6204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.