Valikko Haku

Jigipuristin 16.5 mm 13.7 mm Sinkkiseos Musta

Tuotekoodi:

17011102E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,3563 €
25 - 124 10,2545 €
125 - 249 9,2414 €
250 + 7,708 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,36 €

1 x 14,3563 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan materiaali Teräs
Valmis Kromattu
Salpamateriaali Sinkkiseos
Kahvan pituus 55.0 mm
Asennusaukon pituus 16.5 mm
Asennusreiän leveys 13.7 mm
Kotelon korkeus 44.0 mm
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvan leveys 16.0 mm
Tullinimike 8301300000
Kahvatyyppi Nostettava ja käännettävä kahvasalpa

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä