Valikko Haku

Nosto-kääntötoiminen puristussalpalukko

Varastossa

Nosto- ja kääntöpuristuslukot sopivat kaappeihin, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Lukot tarjoavat 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tämän valikoiman aukko on 16,5 x 13,7 mm.

Sarjanumero: SR6483

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Salpamateriaali Salvan materiaali Osta
10273883 23,4356 € - 43,7923 € 74 Varastossa
Sinkkiseos
23,4356 € - 43,7923 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sinkkiseos
20,9797 € - 39,1949 € 10 Varastossa
Sinkkiseos
1,9421 € - 3,021 € 545 Varastossa
Teräs
20,9797 € - 39,1949 € 105 Varastossa
Sinkkiseos
3,6969 € - 5,7508 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,9007 € - 14,7153 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,1512 € - 4,6125 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,7532 € - 7,3938 € 9 Varastossa
6,5728 € - 10,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,1891 € - 8,0719 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,6969 € - 5,7508 € 1 Varastossa
7,9799 € - 12,4132 € Kysy toimitusaikaa täältä
6,804 € - 10,584 € Kysy toimitusaikaa täältä
Jigipuristin Sinkkiseos Musta

10273883

Hinta-alue
43,7923 € - 23,4356 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin Sinkkiseos Musta

10273890

Hinta-alue
43,7923 € - 23,4356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin Sinkkiseos Musta

10273913

Hinta-alue
39,1949 € - 20,9797 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin Musta

10064948

Hinta-alue
3,021 € - 1,9421 €

Varastotasot
545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan pituus
    53.3 mm
  • Kotelon korkeus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Jigipuristin Sinkkiseos Musta

10273906

Hinta-alue
39,1949 € - 20,9797 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Jigipuristin

20064280

Hinta-alue
5,7508 € - 3,6969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    55.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin Musta

20064365

Hinta-alue
14,7153 € - 7,9007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    55.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20064327

Hinta-alue
4,6125 € - 4,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    55.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin

20064334

Hinta-alue
7,3938 € - 4,7532 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin Musta

20123406

Hinta-alue
10,2244 € - 6,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin Väritön

20123390

Hinta-alue
8,0719 € - 5,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    55.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin

20064310

Hinta-alue
5,7508 € - 3,6969 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    55.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin

20064297

Hinta-alue
12,4132 € - 7,9799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Jigipuristin Väritön

20064372

Hinta-alue
10,584 € - 6,804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    80.0 mm
  • Kotelon korkeus
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000