Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 17,2506 € |
25 - 124 | 12,3219 € |
125 - 249 | 11,0897 € |
250 + | 9,2414 € |
Salvan materiaali | Teräs |
---|---|
Valmis | Jauhemaalattu musta pinnoite |
Salpamateriaali | Samakki |
Kahvan pituus | 80.0 mm |
Kahvan pituus | 3.15 in |
Asennusaukon pituus | 16.5 mm |
Asennusaukon pituus | 0.65 in |
Asennusreiän leveys | 13.7 mm |
Asennusreiän leveys | 0.539 in |
Kotelon korkeus | 44.0 mm |
Kotelon korkeus | 1.732 in |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Kahvan leveys | 16.0 mm |
Kahvan leveys | 0.63 in |
Tullinimike | 8301300000 |
Kahvatyyppi | Nostettava ja käännettävä kahvasalpa |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.