Valikko Haku

Nostosilmukka 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Musta

Tämä teräksinen nostorengas on välttämätön raskaiden esineiden nostamiseen. Voidaan käyttää monilla erilaisilla aloilla ja käyttötavoilla, muun muassa yleisessä teollisuudessa ja rakentamisessa.
Tuotekoodi:

497675

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 76,1082 €
5 - 9 72,2885 €
10 - 14 68,4823 €
15 - 19 64,6763 €
20 + 60,8701 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

76,11 €

1 x 76,1082 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuormituskapasiteetti 907.2 kg
Renkaan halkaisija 7.9 mm
Renkaan sisäkorkeus 50.8 mm
Alustan korkeus 19.1 mm
Kokonaisleveys 63.5 mm
Väri Musta
Rengastyyppi Nostin
Varmuuskerroin 6:1
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 41.3 mm
Vakio ASTM
Koko materiaali Taottu kromimolybdeeniteräs
Pohjan halkaisija 44.5 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä