Valikko Haku

Nostosilmukkapultit – uros

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä uroskierteiset nostosilmukkapultit tarjoavat turvallisen ja kätevän nosto- ja kiinnityskohdan lukuisille raskaille kuormille. Käytön aikana on erittäin tärkeää pitää pinta kiinteässä kosketuksessa liitospinnan kanssa.

Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa. Kierteisen varren ansiosta se voidaan asentaa helposti valmiiksi porattuun reikään tai kierteiseen sisäkkeeseen, ja silmukka tarjoaa turvallisen liitäntäkohdan koukuille, ketjuille tai muille nostolaitteille. Urosmuoto tarjoaa lujan ja luotettavan liitännän ja mahdollistaa turvalliset ja nopeat nostotoimenpiteet. Niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan nostoon eikä niitä tule käyttää yli 45:een nostokulmissa tai heiluvilla kuormilla.

Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C. Voi toimia myös hieman korkeammissa lämpötiloissa, mutta tällöin kuormitettavuus vähenee 10–25 %. Sitä käytetään usein koukuissa, ketjuissa ja muissa nostolaitteissa rakennustyömailla, teollisuudessa sekä autoteollisuudessa.

  • On erittäin tärkeää pitää pinta kunnolla kosketuksissa vastakappaleeseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +200 C.
  • Sitä käytetään koukuissa ja ketjuissa rakennustyömailla ja autoteollisuudessa.
  • Siinä on kierteinen varsi ja silmukka yläosassa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs, Sinkitty teräs Sarjanumero: SRP4043A2, SRP4040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus h1 Materiaali d1 Kierretyyppi w1 w2 d2 Osta
63,15 € - 97,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.0
Sinkitty teräs
M42
Karkea
144.0
80.0
85.0
5,77 € - 8,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
Sinkitty teräs
M24
Karkea
90.0
50.0
50.0
144,76 € - 222,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
187.0
Sinkitty teräs
M56
Karkea
184.0
100.0
110.0
5,32 € - 8,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
316 ruostumaton teräs
M8
Karkea
36.0
20.0
20.0
64,42 € - 99,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0
Sinkitty teräs
M48
Karkea
166.0
90.0
100.0
45,18 € - 69,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
147.0
Sinkitty teräs
M42
Hieno
144.0
80.0
85.0
96,36 € - 148,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
208.0
Sinkitty teräs
M64
Karkea
206.0
110.0
120.0
3,71 € - 5,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
Sinkitty teräs
M12
Hieno
54.0
30.0
30.0
10,02 € - 15,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
90.0
Sinkitty teräs
M24
Hieno
90.0
50.0
50.0
54,17 € - 83,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0
Sinkitty teräs
M48
Hieno
166.0
90.0
100.0
6,70 € - 10,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
316 ruostumaton teräs
M6
Karkea
36.0
20.0
20.0
16,31 € - 25,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
316 ruostumaton teräs
M20
Karkea
72.0
40.0
40.0
7,22 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0
Sinkitty teräs
M18
Karkea
72.0
40.0
40.0
49,49 € - 76,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0
Sinkitty teräs
M33
Karkea
126.0
70.0
75.0
58,58 € - 90,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
168.0
Sinkitty teräs
M45
Karkea
166.0
90.0
100.0
Kysy toimitusaikaa täältä
168.0
316 ruostumaton teräs
M48
Karkea
166.0
90.0
100.0
3,76 € - 5,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
303 Ruostumaton teräs
M8
Karkea
36.0
20.0
20.0
4,60 € - 7,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
303 Ruostumaton teräs
M10
Karkea
45.0
25.0
25.0
8,79 € - 13,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
303 Ruostumaton teräs
M12
Hieno
54.0
30.0
30.0
9,83 € - 15,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
303 Ruostumaton teräs
M16
Karkea
63.0
35.0
35.0
  • / 2
Nostorengaspultti Karkea M42 144.0 Sinkitty teräs

20198640

Hinta-alue
97,15 € - 63,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Nostorengaspultti Karkea M24 90.0 Sinkitty teräs

20198589

Hinta-alue
8,88 € - 5,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Nostorengaspultti Karkea M56 184.0 Sinkitty teräs

20198688

Hinta-alue
222,70 € - 144,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 316 ruostumaton teräs

20198978

Hinta-alue
8,18 € - 5,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M48 166.0 Sinkitty teräs

20198664

Hinta-alue
99,10 € - 64,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Nostorengaspultti Hieno M42 144.0 Sinkitty teräs

20198657

Hinta-alue
69,51 € - 45,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Nostorengaspultti Karkea M64 206.0 Sinkitty teräs

20198701

Hinta-alue
148,24 € - 96,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M64
  • d2
    120.0
  • w1
    206.0
  • l1
    90.0
Nostorengaspultti Hieno M12 54.0 Sinkitty teräs

20198534

Hinta-alue
5,71 € - 3,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Nostorengaspultti Hieno M24 90.0 Sinkitty teräs

20198596

Hinta-alue
15,41 € - 10,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Nostorengaspultti Hieno M48 166.0 Sinkitty teräs

20198671

Hinta-alue
83,34 € - 54,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 316 ruostumaton teräs

20198961

Hinta-alue
10,30 € - 6,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 316 ruostumaton teräs

20199012

Hinta-alue
25,09 € - 16,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Karkea M18 72.0 Sinkitty teräs

20199364

Hinta-alue
11,10 € - 7,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Nostorengaspultti Karkea M33 126.0 Sinkitty teräs

20199395

Hinta-alue
76,14 € - 49,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Nostorengaspultti Karkea M45 166.0 Sinkitty teräs

20199418

Hinta-alue
90,13 € - 58,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Nostorengaspultti Karkea M48 166.0 316 ruostumaton teräs

20199067


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 303 Ruostumaton teräs

20199197

Hinta-alue
5,79 € - 3,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Nostorengaspultti Karkea M10 45.0 303 Ruostumaton teräs

20199203

Hinta-alue
7,07 € - 4,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Nostorengaspultti Hieno M12 54.0 303 Ruostumaton teräs

20199210

Hinta-alue
13,52 € - 8,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Hieno
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Nostorengaspultti Karkea M16 63.0 303 Ruostumaton teräs

20199227

Hinta-alue
15,12 € - 9,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Karkea
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0