Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
29,7786 € - 37,2443 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
27.0 mm
Kierretappi
58.5 mm
29,7786 € - 37,2443 € 1 Varastossa
M10 x 1.5
27.0 mm
Kierretappi
58.5 mm
12,4093 € - 15,4226 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.0 mm
Kierretappi
68.0 mm
14,8958 € - 18,6198 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
21.0 mm
Kierretappi
84.5 mm
32,5181 € - 82,8705 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
30,4101 € - 38,0021 € 12 Varastossa
M10
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
29,8268 € - 83,0192 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
33,1922 € - 85,3153 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
29,7895 € - 81,4253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
32,7107 € - 83,6355 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
20,9618 € - 55,5802 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
24,8781 € - 65,8063 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
24,2776 € - 67,5744 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
23,7443 € - 66,101 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
25,7127 € - 68,3701 € 5 Varastossa
M8
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
20,7998 € - 24,7266 € 20 Varastossa
M5
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
20,5588 € - 57,2305 € 126 Varastossa
M5
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
20,9606 € - 24,7968 € 32 Varastossa
M6
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
24,7497 € - 65,4821 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
24,1232 € - 67,1619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Kierretappi
82.0 mm
  • / 11
Nostovipu Kierretappi M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Hinta-alue
37,2443 € - 29,7786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    58.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Hinta-alue
37,2443 € - 29,7786 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    58.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 50.0 mm Musta

10190685

Hinta-alue
15,4226 € - 12,4093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    68.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 50.0 mm Musta

10636220

Hinta-alue
18,6198 € - 14,8958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    84.5 mm
Nostovipu Kierretappi M10 25.0 mm Musta

10195314

Hinta-alue
82,8705 € - 32,5181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu 116.0 mm Kierretappi M10 45.0 mm Musta

10195352

Hinta-alue
38,0021 € - 30,4101 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10195406

Hinta-alue
83,0192 € - 29,8268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 60.0 mm Musta

10195444

Hinta-alue
85,3153 € - 33,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10195307

Hinta-alue
81,4253 € - 29,7895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10195345

Hinta-alue
83,6355 € - 32,7107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 35.0 mm Musta

10195581

Hinta-alue
55,5802 € - 20,9618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10195635

Hinta-alue
65,8063 € - 24,8781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 50.0 mm Musta

10195673

Hinta-alue
67,5744 € - 24,2776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10195727

Hinta-alue
66,101 € - 23,7443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 60.0 mm Musta

10195765

Hinta-alue
68,3701 € - 25,7127 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 25.0 mm Musta

10195482

Hinta-alue
24,7266 € - 20,7998 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 50.0 mm Musta

10195529

Hinta-alue
57,2305 € - 20,5588 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 30.0 mm Musta

10195574

Hinta-alue
24,7968 € - 20,9606 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10195628

Hinta-alue
65,4821 € - 24,7497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 40.0 mm Musta

10195666

Hinta-alue
67,1619 € - 24,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    82.0 mm