Valikko Haku

Nostovivut - kierteinen sisäke

Varastossa

Sisäkierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Kahvan vapauttaminen vapauttaa vivun kiristystä tai löysentämistä varten sisäkkeen tai nastan pysyessä paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
72 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Koko materiaali Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
18.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
22.5 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
27.0 mm
Sisäkierre
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
27.0 mm
Kierretappi
Polyamidi;Ruiskuvalettu sinkki;AISI 303 Ruostumaton teräs
  • / 4
Nostovipu Uroskierre M10 Musta

10508961


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509012


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Nostovipu Uroskierre M10 Musta

10508978


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509074


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Nostovipu Uroskierre M5 Musta

10509135


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Nostovipu Uroskierre M10 Musta

10508930


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509234


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509029


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Nostovipu Uroskierre M10 Musta

10508947


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Nostovipu Uroskierre M10 Musta

10508985


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509043


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Nostovipu Uroskierre M5 Musta

10509104


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509173


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509296


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Nostovipu Uroskierre M10 Musta

10508954


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Nostovipu Uroskierre M8 Musta

10509050


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Nostovipu Uroskierre M5 Musta

10509111


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Nostovipu Uroskierre M6 Musta

10509265


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Nostovipu Naaraskierre M8 Musta

10509081


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Nostovipu Uroskierre M10 Musta

10508992


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm